Publicar produtos
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Residential Ball Valves

Traduzido por Google,

Para ajudar a atender às rigorosas demandas de projetos residenciais de encanamento e distribuição hidrônica, a Uponor está oferecendo novas válvulas de esfera de latão sem chumbo (LF) ProPEX® ASTM F1960 em tamanhos de ½" a 1". As válvulas de esfera de passagem completa apresentam uma esfera cromada.

Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.

Especificação
  • Product #: LFR4811010 | LFR4815050 | LFR4817575 | LFD4811010 | LFD4815050 | LFD4817575

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: LF Brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaProPEX-Lead-Free-Brass-Residential-Ball-Valves
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosValves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings