Publicar produtos
Aquasystem PP-R (EU)

Aquasystem PP-R (EU)

4.4 de 5 estrelas4.4(18 avaliações)
Traduzido por Google,

O GF Aquasystem é feito de PP-R de alta qualidade e adequado para uso em sistemas de aquecimento central, aplicações de água quente e fria, redes de água potável e sistemas de ar comprimido. O GF Aquasystem é um dos sistemas tecnicamente mais avançados do mercado. É ideal para o transporte de água quente e fria em uma variedade de sistemas de construção, bem como em aplicações industriais e marítimas. O sistema apresenta resistência a alta temperatura e pressão, sendo higienicamente seguro e elegível para uso em sistemas de abastecimento de água potável. Graças ao seu comportamento de resistência química, o sistema também é uma ótima opção para transferir ou descarregar meios químicos. O GF Aquasystem possui uma faixa de diâmetro de d20 a d160 mm com classes de pressão SDR11, SDR7,4 e SDR6.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Hot and cold water systems
    • Central heating systems
    • Drinking water supply systems
    • Chilled water systems
    • Air conditioner systems
    • Solar collectors
    • Compressed air systems
    • Water treatment
    • Industrial piping systems (Transfer and discharge of chemicals)

    Main Advantages:

    • Resistant to high pressure even at high temperatures
    • Recyclable, non-toxic
    • Smooth surfaces, lowering the loss pressures
    • System has a low weight
    • Quick and easy to install 
    • Hygienically safe
    • Long service life - even under harsh conditions

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAquasystem-PP-R-EU
  • Familia de productoBuilding Technology Welded Piping System PP-R & PB
  • Grupo de produtosPP-R Pipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos