Publicar produtos
PVC-U Diaphragm Valves

PVC-U Diaphragm Valves

Traduzido por Google,



O Sistema de PVC-U cimentado com excelentes propriedades na faixa de temperatura de 0°C a 60°C. Com sua excelente resistência química e à corrosão, o Sistema PVC-U oferece inúmeros campos de aplicação. O sistema é amplamente utilizado nas indústrias química e têxtil, tratamento de água e água potável e linhas de vácuo.

A GF Piping Systems oferece uma ampla variedade de válvulas de diafragma para atender às demandas individuais de nossos clientes. Devido à modularidade das válvulas de diafragma GF, há muitas opções diferentes para escolher. Você pode ajustar facilmente sua válvula às condições do seu processo para tirar o máximo proveito dela.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • No corrosion and maintenance due to its full plastic design
    • Optimized flow rate and linear flow characteristics
    • Absolute reliability - 100% leak-tested


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-U-Diaphragm-Valves
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas