Publicar produtos
HEAT-FIT

HEAT-FIT

Traduzido por Google,

O sistema de revestimento de tubulação retardador de fogo HEAT-FIT traz sistemas de tubulação termoplástica leves e livres de corrosão a bordo de embarcações e off-shore para aplicações essenciais.

O exclusivo Pipe Jacket System HEAT-FIT atende aos rígidos regulamentos de resistência ao fogo da Organização Marítima Internacional (IMO) e torna os sistemas de tubulação termoplástica resistentes a temperaturas em torno de 1.000°C por pelo menos 30 minutos sob pressão. Feitos de materiais duráveis e flexíveis, os Pipe Jackets podem suportar as condições altamente exigentes da indústria naval.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação de plástico e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Fire Retardant System 
    • Marine

      Main Advantages:

      • fulfils the IMO Resolutions A753 for fire endurance L3 and A653 for surface flammability, smoke and toxicity
      • compliant with DNV, LR, RINA, ABS,and BV approval in process
      • protects thermoplastic piping systems from fire up to 1000°C and for up to 30 minutes under pressure (3 bar)
      • made with a lightweight, water-based, non-toxic, and environmentally safe material
      • does not include any environmentally hazardous material as listed in the Green Ship Passport

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHEAT-FIT
    • Familia de productoFire Retardant System
    • Grupo de produtosHEAT-FIT Fire Retardant Pipe Jacket System
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioPolietileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos