Publicar produtos
JRG Bronze Valves

JRG Bronze Valves

4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas GF JRG são desenvolvidas, projetadas e produzidas com sucesso para aplicações de tecnologia de construção há mais de 100 anos. As válvulas da GF JRG se diferenciam pela alta qualidade e são fabricadas em bronze resistente à corrosão. No desenvolvimento e na produção, o foco e a prioridade são atender à crescente necessidade de tecnologias de economia de energia e qualidade de vida. As válvulas atendem aos mais altos requisitos em relação à eficiência operacional e funcional, resistência à corrosão e segurança higiênica.

Materiais: Metal de arma, juntas de EPDM
Faixa de dimensão: DN15-DN100
Tecnologia de junção: roscas e uniões ISO, formato de prensa em V e M, flange, sistemas da GF JRG
Pressão de operação: até 25 bar
Temperatura de operação: 0°C a +95°C

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Building Technology
    • Hot & Cold water installations

    Main Advantages:

    • Dead space free construction and high quality materials
    • Excellent long time performance
    • Corrosion resistance
    • Comprehensive range of products

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJRG-Valves
  • Familia de productoBuilding Technology Metal Valves
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas