Publicar produtos
JRG Sanipex
JRG Sanipex

    JRG Sanipex

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    JRG Sanipex é um sistema de água potável pipe-in-pipe de plástico para conexão sem bolsões de água em fluxo total. Os tubos PE-X nos tubos de proteção podem ser facilmente substituídos, se necessário. JRG Sanipex é o primeiro sistema de instalação de água potável pipe-in-pipe do mundo. Por mais de 40 anos, o sistema pioneiro JRG Sanipex foi continuamente adaptado às necessidades do mercado. A tecnologia de união de garras cônicas garante uma conexão segura e sem bolsas de água em fluxo total. A técnica pipe-in-pipe permite que os tubos sejam colocados diretamente no concreto e que os tubos PE-X sejam substituídos nos tubos de proteção conforme necessário.

    Materiais: PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, metal de pistola
    Faixa de dimensão: d12 – d32
    Tecnologia de junção: tecnologia de união Conegrip
    Pressão de operação: até 16 bar
    Temperatura de operação: 0°C a +95°C

    A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

    Especificação
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Water mist Sprinkler systems


      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection without sealing
      • Hardly any noise pollution
      • No power supply required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJRG-Sanipex
    • Familia de productoBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Grupo de produtosPEX Pipe and Fittings
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioZincado de bronze
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões