Publicar produtos
JRG Sanipex MT
JRG Sanipex MT

    JRG Sanipex MT

    Traduzido por Google,

    O sistema de instalação de água potável JRG Sanipex MT consiste em tubos e conexões multicamadas de PE-X reticulados produzidos usando moldagem por injeção de duas camadas e a exclusiva tecnologia de união de garra cônica. O sistema de instalação de água potável JRG Sanipex MT é composto por tubos multicamadas PE-X reticulados com conexões produzidas por um processo de moldagem de duas camadas, juntamente com a inovadora tecnologia de conexão de união por garras cônicas. Os encaixes de transição e os encaixes do sistema são feitos de bronze. O sistema é caracterizado pela alta resistência à corrosão e conexões higienicamente perfeitas, sem bolsas de água, que são destacáveis e podem ser reutilizadas.

    Materiais: PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, PPSU/PA-GF, arma de metal
    Faixa de dimensão: d16 – d63
    Tecnologia de junção: tecnologia de união Conegrip
    Pressão de operação: até 10 bar
    Temperatura de operação: 0°C a +95°C

    A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

    Especificação
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Industrial applications
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Compressed air
      • Demin WaterVaccum applications

      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection
      • Hardly any noise pollution
      • Handy installation tools


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJRG-Sanipex-MT
    • Familia de productoBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Grupo de produtosML Pipe and Fittings
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioZincado de bronze
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões