Publicar produtos
PVC-U Butterfly Valves

PVC-U Butterfly Valves

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas borboleta tipo 567/568 são válvulas de fechamento compactas, flexíveis e confiáveis para aplicações de wafer e lugstyle.

O princípio de design modular do nosso sistema permite que você troque componentes individuais do sistema – de forma rápida, fácil e com muito pouco custo e esforço.

O Sistema PVC-U com excelentes propriedades na faixa de temperatura de 0°C a 60°C. Com sua excelente resistência química e à corrosão, o Sistema PVC-U oferece inúmeros campos de aplicação. O sistema é amplamente utilizado nas indústrias química e têxtil, tratamento de água e água potável e linhas de vácuo.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • High resistance to corrosion
    • Up to 50% lower actuating torque compared to centric butterfly valves due to the double eccentric operating principle
    • Functional lever made of glass-fibre reinforced polypropylene (PP-GF 30) with 5° grid, lockable as standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPVC-U-Butterfly
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de produtosValves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas