Publicar produtos
KLIP-IT Pipe clips & spacers

KLIP-IT Pipe clips & spacers

Traduzido por Google,

KLIP-IT são recomendados para todos os termoplásticos:

Sistemas de tubulação de pressão e dupla contenção em PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF e ECTFEE.

Materiais:

  • Os clipes e espaçadores de tubos KLIP IT estão disponíveis em PE e PP

A altura dos suportes de tubos KLIP-IT foi projetada para ser a altura exata das válvulas GF.

A GF Piping Systems é a principal fornecedora de soluções de fluxo no mundo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação de plástico e soluções de sistema, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e tem sede em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • All thermoplastic piping systems: PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF and ECTFEE
    • Supporting pipes in installations ranging from small dosing cabinets to large chemical or water conveying lines.

    Main Advantages:

      • Available in metric (d10 – d160) and inch size (3/8” – 5”)
      • Up to d32 with easy push fit, dimension >d40 with additional securing clip
      • Full plastic design for corrosive environments
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKLIP-IT
    • Familia de productoSpeciality Products
    • Grupo de produtosKLIP-IT
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-10-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização