Publicar produtos
Silenta 3A Asia

Silenta 3A Asia

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Silenta 3A é um sistema de tubulação de solo e águas residuais de 3 camadas com isolamento acústico feito de material PP, especialmente formulado e reforçado para drenagem doméstica não pressurizada de acordo com as normas de sistema EN 1451, DIN 4109 e DIN 4102. Silenta 3A tem alto desempenho em todos os lugares que exigem impacto, durabilidade e absorção de som. Os diâmetros do sistema variam de 40 mm a 200 mm. O sistema também inclui bases e acessórios com acessórios adicionais.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Hospitals, houses, dwellings, apartments, hotels etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilenta-3A-Asia
  • Familia de productoDrainage Building Technology
  • Grupo de produtos3A
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos

Disponibilidade da região

Ásia