Publicar produtos
SYGEF Check Valves

SYGEF Check Valves

Traduzido por Google,

O fluoreto de polivinilide oferece a melhor resistência química e térmica e garante uma qualidade de água consistentemente alta.

As válvulas de retenção da GF Piping Systems são projetadas especialmente resistentes para grandes instalações, exigem baixo esforço de manutenção e são absolutamente compactas.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water treatment
    • Energy
    • Cooling

    Main Advantages:

    • Absolutely leak-tight with built-in spring
    • Self-closing mechanism operates autonomously
    • Improved flow due to streamlined check cone


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYGEF-Check-Valves
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de produtosPlus / Standard Valves
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas