Publicar produtos
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
    Giantex

    Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench

    Traduzido por Google,

    Design elegante do tipo U: possui estética e conforto extras com o belo design em forma de U. O banco é um complemento perfeito para a decoração da sua casa e serve muito bem como um banco de cabeceira ou um banco de troca de sapatos na entrada.

    Apoios de braços ergonômicos: Ajustam-se perfeitamente à curva do corpo, o braço pode ser colocado em uma posição natural e confortável, criando um estilo elegante. Você vai gostar de sentar nele.

    Tecidos personalizados: Selecionamos cuidadosamente o tecido para o banco e o tecido personalizado é resistente ao desgaste, não é fácil encolher ou deformar depois de usá-lo por um período de tempo.

    Acolchoado densamente: A almofada do assento e dos braços usa espuma de alta densidade e alta resiliência, a suavidade e a resiliência são ergonomicamente ajustadas ao corpo humano, não são fáceis de serem deformadas após um longo tempo de uso.

    Limpeza fácil do piso: as pernas do banco usam especialmente o design "pernas altas", deixando espaço suficiente para você limpar o chão. Torna a limpeza mais conveniente e evita efetivamente o acúmulo de poeira sob a bancada. Além disso, com pregos de pés antiderrapantes, o banco pode ser fixado firmemente ao chão. Você pode sentar-se com mais segurança e também ajuda a proteger o piso de danos causados por arranhões.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #Banco #BedroomBach #Banca Estofada #Banca Braço Enrolado

    Especificação
    • Specifications

      Material: MDF, Linen Cover, PE, Non-Woven Fabric
      Overall Dimensions: L40" x  W12.5" x H20";
      Seat Dimensions: L26.6" x W12.2"
      Seat Cushion Thickness: 7"
      Detachable Feet Dimensions: 8.7"
      Armrest Dimension: L12.4" x T6.8" x H4.5"
      Weight Capacity: 286lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-40-Inch-Upholstered-Rolled-Armed-Bench
    • Familia de productoBench
    • Grupo de produtosUpholstered
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText