Publicar produtos
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
Giantex 50" Cast Iron Garden Bench
    Giantex

    Giantex 50" Cast Iron Garden Bench

    Traduzido por Google,

      Construção metálica revestida a pó: Nosso jardim é feito principalmente de aço de alta qualidade e ferro fundido, que é sólido o suficiente. É também com revestimento em pó preto que permite que o banco de jardim seja resistente à ferrugem e às intempéries. Duas pernas dianteiras são integradas com dois braços e as pernas traseiras são combinadas com o encosto que constituem uma estrutura estável e robusta.

      Artesanato requintado e design bonito: o encosto de cada banco tem diferentes padrões bonitos, o que faz com que não apenas desempenhe seu papel prático, mas também sirva uma bela decoração para o seu jardim ou pátio. O encosto faz você se sentir confortável enquanto suas costas se apoiam nele.

      Fácil instalação: manual de montagem e hardware de alta qualidade estão incluídos. As etapas de instalação gráfica específicas são para sua referência. Se encontrar alguns problemas de montagem, sinta-se à vontade para consultar o atendimento ao cliente.

      Fácil de manter limpo: com pintura imersa e superfície lisa, é fácil limpar o banco do jardim. O assento de seis lâminas de aço é perfeito para uso externo porque a folga entre cada lâmina é boa para drenagem em dias chuvosos.

      Capacidade poderosa: A capacidade máxima de carga deste assento de jardim é de 500 libras, que pode conter cerca de 4-5 pessoas. Ele lhe dará uma segurança e proteção quentes.

      Como destaque na Amazon.com

      #Giantex #Bench #GardenBench #CastIronBench #PatioBench

      Especificação
      • Specifications

        Material: Steel
        Color: Black
        Overall Dimension: 50.0" X 23.6" X 33.5"(L X W X H)
        Distance From Armrest To Floor: 24.4"
        Distance From Floor To Seat: 15.3"
        Weight Capacity: 500lbs
        Package Include: 1 X Garden Bench

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaGiantex-50-Inch-Cast-Iron-Garden-Bench
      • Familia de productoBench
      • Grupo de produtosGarden
      • TipoDocumentação (indicativo)
      • Data de publicação2019-03-15
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
      • Número OmniClass23-21 23 00
      • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      United States
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText