Publicar produtos
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf
    Giantex

    Giantex Entryway Storage Bench with Shoe Rack Shelf

    Traduzido por Google,

    Economia de espaço e amplo espaço de armazenamento: Caracterizado pelo design compacto, é conveniente que você encontre um local em sua casa para armazená-lo. Por causa da prateleira de armazenamento aberta de duas camadas, também ajuda muito a armazenar seus sapatos ou qualquer outra coisa.

    Estrutura de metal sólida e durável: toda a estrutura deste banco de armazenamento é feita de aço de alta qualidade e tratada com acabamento requintado que garante anos de uso. Duas prateleiras abertas são de fácil acesso. Por causa do peso leve, também é fácil para você movê-lo.

    Almofada de assento de esponja de alta densidade: A almofada do assento superior é acolchoada com muita esponja de alta resiliência que faz com que a almofada pareça cheia e macia. Além disso, também é coberto com camurça de camurça de alta qualidade que se sente elegante e confortável.

    Função versátil: Com design simples e cores elegantes, nosso banco de armazenamento não serve apenas como um banco de sapatos perfeito no corredor, mas também funciona como um banco de armazenamento extra com prateleira aberta de dois níveis em sua sala de estar. É também um banco de cama em seu quarto.

    Fácil de montar e manter limpo: Com manual detalhado e hardware completo, levará pouco tempo para instalar bem este banco de armazenamento. Material de camurça de alta qualidade e acabamento requintado facilitam a manutenção limpa e arrumada.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #StorageBench #EntrywayBench #ShoeShelfBench #Bench

    Especificação
    • Specifications

      Cushion material: sponge + chamois leather suede

      The stool legs material: steelpipe

      Dimension: 32''X12''X19''(L x W x H)

      Product weight: 13lbs

      Weight Capacity: about 220lb

      Package includes: 1 x 2-tier shoe storage rack

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Entryway-Storage-Bench-with-Shoe-Rack-Shelf
    • Familia de productoBench
    • Grupo de produtosShoe Storage
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText