Publicar produtos
David design - Hammock chair
David design - Hammock chair

    David design - Hammock chair

    Traduzido por Google,
    CADEIRA DE REDE Uma cadeira de concha tradicional foi o ponto de partida para o design da Cadeira de Rede. A ambição era fazer uma cadeira com a mesma simplicidade de uma cadeira shell básica mas com uma concha dinâmica que acompanha os movimentos do seu corpo, adaptando-se às diferentes posições de assento e proporcionando um grande conforto apesar da sua simplicidade. Assento e encosto consistem em couro curtido vegetal espesso. O couro é pendurado na estrutura de tubo de aço simples. O couro será formado por seus usuários, envelhecerá com o tempo e obterá uma bela pátina natural que ficará cada vez melhor quanto mais a cadeira estiver sendo usada. A rede também está disponível como poltrona, pufe, banqueta, banqueta, banco e mesa.
    Especificação
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHammock-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosHammock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment