Publicar produtos
David design - Hammock pouf

David design - Hammock pouf

Traduzido por Google,
HAMMOCK POUF Um lindo pufe em couro curtido vegetal para usar sozinho ou em conjunto com a poltrona Hammock. Confortável o suficiente para ter como assento extra onde você quiser. A construção característica da estrutura oferece um design semelhante e harmônico com os outros produtos Hammock. A rede também está disponível como cadeira, poltrona, banco, banco de bar e mesa.
Especificação
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 420 mm Depth 420 mm Width 550 mm Seat height 410 mm Weight 5 kg Volume 0,2 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 420 mm Djup 420 mm Bredd 550 mm Sitthöjd 410 mm Vikt 5 kg Volym 0,2 kbm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHammock-pouf
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHammock
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment