Publicar produtos
David design - Hammock stool

David design - Hammock stool

Traduzido por Google,
A cadeira Axel Bjurströms Hammock foi nomeada como “A cadeira do ano” e hoje em dia é uma cadeira comum em muitos hotéis e restaurantes ao redor do mundo. O banco Hammock completa a coleção Hammock e dá possibilidade de sentar mais alto com a mesma aparência; Design inovador com couro curtido vegetal preso em uma estrutura metálica característica. O banco de rede está disponível em duas alturas de assento, 650 e 750 mm, e ambos proporcionam um assento confortável com classe. A rede também está disponível como cadeira, poltrona, pufe, bar, banco e mesa.
Especificação
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 650 or 750 mm Depth 355 mm Width 450 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 7 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 650 eller 750 mm Djup 355 mm Bredd 450 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 7 kg Volym 0,3 kbm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHammock-stool
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHammock
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment