Publicar produtos
A30 Desk Screen 800

A30 Desk Screen 800

Traduzido por Google,

A tela de mesa A30 foi desenvolvida para maximizar a absorção sonora. Tem uma estrutura de madeira preenchida com material absorvente de som e é revestida com um tecido laminado de espuma. Também é possível usar como quadro de avisos. Carga máxima 6kg.

Especificação
  • ScreenIT A30 Desk Screen

    Sound absorbing desk screen with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbing material dressed in 5 mm foam laminated textile on each side. Total thickness: 40 mm.

    Measurements: (choose below). Height: (choose below). Rounded corners, radius 35 mm. Loading up to 6 kg. Mounts available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1800x800x40 = 7

    Swan labeled with (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/d...

    ______________________________________________________________________________________________

    Available measurements:

    H: 650 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 650 mm (450 above desk)

    H: 800 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 800 mm (600 above desk)

    For customized measurements, contact Götessons.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaa30-desk-screen-800
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa