Publicar produtos
A30 Floor Screen 800

A30 Floor Screen 800

Traduzido por Google,

A tela de piso A30 fornece uma blindagem estável, elegante e prática em áreas de plano aberto com absorção de ruído.

Especificação
  • ScreenIT A30 Floor screen

    Sound absorbing floor screen made with a wooden frame filled with a 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

    Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Rounded corners, radius 35. Foot set available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1200x1800x40 = 4

    Swan labeled with textiles (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/screenit-a30-floor-screen

    ___________________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W: 800 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1000 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1200 with H: 1200 || 1400 || 1600

    W: 1400 with H: 1200 || 1400 || 1600 || 1800

    W: 1600 with H: 1200 || 1400 || 1600

    For customized measurements, contact Götessons.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaa30-floor-screen_800
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa