Publicar produtos
Bambu
Bambu

    Bambu

    4.2 de 5 estrelas4.2(38 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Plantas artificiais de alta qualidade para decoração de escritórios, conferências e hotéis. As plantas são realistas e requerem manutenção mínima e também muito boas contra alergias.
    Altura 1800 milímetros. Também disponível na altura 1500 mm.

    Especificação
    • Also available in height 1500 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabambu_large
    • Familia de productoPlants
    • Grupo de produtosBambu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_45_30_04_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPreserved plants
    • Código CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plants
    • Número OmniClass23-11 27 19
    • Título OmniclassPlants

    Disponibilidade da região

    Europa