Publicar produtos
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Traduzido por Google,
    A Bi-Box é uma tampa com abertura lateral e caixa de cabos em um só produto. A tampa pode ser facilmente aberta em ambas as direções. Possui função de fechamento suave. Adicione uma entrada de energia separada.
    Especificação
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabi-box
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosElectrical Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa