Publicar produtos
Effekt EcoSUND Pendent®
Effekt EcoSUND Pendent®

    Effekt EcoSUND Pendent®

    Traduzido por Google,

    Uma maneira eficaz de melhorar a acústica de uma sala sem ter que alterar as instalações existentes, como ventilação, cabos, luzes, etc., é montar absorvedores de teto Effekt. Com distribuição uniforme baseada nas necessidades da área local, torna-se uma solução acessível que reduz muito a propagação de áudio na direção longitudinal da sala. Personalize os seus absorventes escolhendo entre o material do núcleo em várias cores e plastifique-os com o tecido Hush, disponível em várias cores diferentes.

    Effekt é feito em três tamanhos padrão e tem uma espessura de 50 mm para uma boa absorção sonora. Effekt é pendurado por fios de arame que se conectam e formam uma parede. Uma solução acessível que reduz muita propagação de som no comprimento da sala e partes da sala em salas menores. Projete seu divisor de ambiente exclusivo, escolhendo entre várias cores de materiais de núcleo diferentes, várias cores de fios pendurados e uma variedade de cores do tecido Hush. Como o design do produto pode ser desafiador para escalada e o produto não é adequado para isso, o Effekt como divisor de sala não é recomendado para escola e cuidados, no entanto, o absorvente de teto Effekt pode ser usado sem problemas.

    Especificação
    • Effekt Ceiling/Room Divider

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed at one or both sides in Hush or raw. E.g. 567 (67046). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/effekt-ecosund

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeffekt
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa