Publicar produtos
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge

    Half a Hut Lounge

    Traduzido por Google,

    Leve suas reuniões para o lounge e converse em um ambiente descontraído. Half a Hut Lounge oferece espaços convenientes e confortáveis que atendem a muitos propósitos. Half a Hut Lounge é sempre montado com o The Hut Bench. Graças às rodas presas aos Bancos, tudo pode ser movido com facilidade. Combine várias cabanas e crie uma vila para brainstorming, trabalho descontraído ou um lugar para uma soneca. O Hut Bench deve estar sempre conectado a um The Hut Lounge/Half a Hut Lounge.

    Especificação
    • Half a Hut lounge

      Sound absorbing inside and outside. Cable channel included. Must be mounted with 1 pc The Hut Bench. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

      Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 900. Outer and inner height includes mounted bench.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/r...


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahalf-a-hut-lounge
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2270
    • Largura (mm)1880
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa