Publicar produtos
Half a Hut
Half a Hut

    Half a Hut

    Traduzido por Google,

    Half a Hut - uma pequena casa inteligente e absorvente de som que pode ser usada para várias finalidades: como uma estação de trabalho individual, uma pequena sala de reuniões ou como áreas de relaxamento combinadas com o sofá The Hut. As linhas simples e retas da casa são inspiradas no clássico jogo Monopoly e suas peças de jogo que dão uma forma atemporal ao popular e prático escritório baseado em atividades. Half a Hut é como o nome sugere - metade do tamanho da casa popular The Hut.

    Especificação
    • Half a Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 900. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-sound-absorbing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahalf_a_hut
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2270
    • Largura (mm)1880
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa