Publicar produtos
Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Half A Hut Sofa é um sofá projetado para caber em Half A Hut, mas também é ideal para ser autônomo. O sofá Half A Hut também pode ser entregue com extensões Table Top 2. Altura do assento 450 mm, profundidade do assento 500 mm.

Especificação
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahalf_a_hut_sofa
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1450
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa