Publicar produtos
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Braço de monitor ZAP, um braço de mola mecânico estável, diversificado e muito acessível com características ergonômicas ideais para uso em escritório. Faixa de peso ajustada por uma mola mecânica. Suporte de cabo preto com zíper espinha de peixe incluído. Três opções de montagem estão incluídas. ZAP também pode ser montado na Barra de Ferramentas.
Especificação
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamonitorarm
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosMonitor arm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)464
  • Largura (mm)181
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa