Publicar produtos
Moving wall Media

Moving wall Media

Traduzido por Google,
Moving Wall Media é um divisor de ambiente com absorção de som com armazenamento, gerenciamento de cabos discreto e possibilidade de montar TV e quadro de escrita.
Especificação
    • 2 sections with shelves and sliding doors with lock on the front.
    • Hidden centered OSB board 871x880 mm for mounting TV screen.
    • TV mounts bought separately or use your own.
    • Backside prepared with hidden insert nuts for Sketch Writing Board 1590x990 mm.
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Power Grommet is not possible due to construction.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • Max width TV: 65”. Max weight TV: 35 kg.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoving-wall-media
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)1650
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa