Publicar produtos
Moving Wall Tower

Moving Wall Tower

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Moving Wall Tower é um divisor de ambiente com absorção de som com armazenamento e gerenciamento de cabos discreto.
Especificação
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamoving-wall-tower
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)1650
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa