Publicar produtos
Scan Sørlie - Mr. Box
Scan Sørlie - Mr. Box
Scan Sørlie - Mr. Box
Scan Sørlie - Mr. Box
Scan Sørlie - Mr. Box
Scan Sørlie - Mr. Box

    Scan Sørlie - Mr. Box

    Traduzido por Google,

    O modelo baixo possui uma tampa muito fina. Um design atemporal.

    É adequado tanto como sofá individual quanto em conjunto com outros. Um sofá individual acompanhado de outras cadeiras ou paletes, talvez?

    O espaço entre o assento e o encosto torna este sofá especialmente prático para refeições em cantinas ou cafés, além de fácil de limpar, já que não há dobras onde migalhas possam se acumular. Ademais, todos os sofás Mr.Box estão disponíveis com capa removível e lavável.

    O modelo alto é uma ótima opção para transformar o conjunto de sofás em um divisor de ambientes. Ele também oferece duas opções de design para o encosto interno: liso ou com debrum, e foi projetado para combinar com duas cores diferentes.

    A altura do assento é de 45 cm para ambos.

    Este sofá possui certificação “Møbelfakta”.

    Se você não quer um conjunto de sofá completo, ele combina perfeitamente com quase qualquer tipo de cadeira. Um pequeno espaço entre o assento e o encosto também facilita a limpeza. A abertura impede o acúmulo de poeira e migalhas, tornando-o uma excelente opção para mobiliário de cafeterias ou cafés.

    Especificação
    • Technical info
      Length: 73 cm
      Height: 80 cm
      Seats: 1-seat, 2-seats, 3-seats
      Legs: Wide bow legs, Round legs, Round bow legs

      Technical data
      outer width without armrests: 1-seater 65 cm / 2-seater 130 cm / 3-seater 180 cm / corner 92x92 cm
      outer width with 1 armrest: 1-seater 75 cm / 2-seater 140 cm / 3-seater 190 cm
      outer width sofa with armrests: 1-seater 85 cm / 2-seater 150 cm / 3-seater 200 cm
      height high sofa: 140 cm
      seat width: 1-seater 65 cm / 2-seater 130 cm / 3-seater 180 cm
      seat height: 45 cm
      seat depth: 55 cm
      side table for module: Ø25 cm
      back: plain back, piped back

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamr-box
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa