Publicar produtos
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint

    Scan Sørlie - Mr. Box Meetingpoint

    Traduzido por Google,

    A combinação de dois sofás e uma parede, além de uma mesa de tamanho e altura adequados, cria um espaço tranquilo, bem protegido do som e da vista, ideal para uma reunião informal, uma conversa confidencial ou uma chamada telefônica privada. Daí o nome “Ponto de Encontro”.

    Existem muitos sofás de laterais altas no mercado, mas poucos parecem tão sólidos e atemporais.

    A altura do assento é de 45 cm.

    Este sofá possui certificação “Møbelfakta”.

    O sofá Mr.Box é genial. Com 140 cm de altura, disponível nas versões de 1, 2 ou 3 lugares, e conectado por uma parede em uma das extremidades, ele se transforma em “um cômodo dentro do cômodo”.

    Com dois sofás de encosto alto frente a frente, separados por uma parede, cria-se um espaço reservado, protegido do ruído e da vista. Ideal para um encontro informal, daí o nome "Ponto de Encontro". Existem muitos sofás de encosto alto no mercado, mas poucos com o mesmo visual e acabamento deste.

    Esta é uma sacada genial no design de sofás. Está disponível em versões de 2 e 3 lugares, com altura total de 120 e 140 cm, respectivamente. Quando combinados, criam um "ambiente dentro do ambiente".

    Especificação
    • Technical info
      Width: 212.5 cm
      Seats: 2-seats, 3-seats
      Legs: Wide bow legs, Round legs, Round bow legs
      Back support: Medium, High

      Technical data
      Outer width: 212.5 cm
      End wall: 100 cm
      Distance between the sofas: 68 cm
      Table: fixed
      Table dimensions: W:60/40 - L:120/160
      Depth/seat width: 2-seater = 130 cm / 3-seater = 180 cm
      Height: 140 cm
      Depth: 73 cm
      Seat height: 45 cm
      Seat depth: 55 cm
      Power outlet: at the front of the seat section, 1 or 2 outlets

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamr-box-meetingpoint
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa