Publicar produtos
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®

    Nivå EcoSUND®

    Traduzido por Google,

    O painel de teto e parede Nivå melhora a acústica e seu design o torna um recurso em qualquer ambiente. Os painéis podem ser variados para formar diferentes padrões em diferentes cores, com ou sem tecido. Nivå é feito de nosso material de núcleo exclusivo EcoSUND. O nosso material de núcleo está disponível em várias cores, e com a possibilidade de laminar com vários tecidos diferentes, o seu tecto torna-se quase único. O Nivå é fabricado nas dimensões de 593 x 593 mm em duas versões, uma para funcionar como painel de parede fono-absorvente, outra para encaixar sistemas de grade para tetos (borda A). A espessura varia em toda a superfície de 30 a 80 mm.

    Especificação
    • Nivå Ceiling absorbent

      Sound absorbing ceiling absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Customized for grids 600x600 mm. Mounting: lies on grid.

      Total thickness: 30-90 mm. (Below grid 50 mm). Measurements: 593x593 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 1 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-ceiling-panel

      Nivå Wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back covered in velour and velcro. Total thickness: 30-90 mm. Measurements: 593x593 mm.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,85 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-wall-panel


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaniva
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)593
    • Largura (mm)593
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa