Publicar produtos
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Traduzido por Google,

    Office Nap, um mobiliário de assento macio para o cochilo curto para obter energia rapidamente para a próxima reunião. Ideal para reuniões criativas no cenário baseado em atividades.
    L: 700 H: 600 D: 1400

    Especificação
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoffice_nap
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa