Publicar produtos
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa
Scan Sørlie - ON lounge sofa

    Scan Sørlie - ON lounge sofa

    Traduzido por Google,

    O sofá ON, com altura do assento de 450 mm, é ideal para salas de espera, lobbies e outras áreas de convivência onde se deseja um ambiente acolhedor. O sofá oferece alto nível de conforto e o encosto bem projetado cria uma sensação de amplitude, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência aconchegante e envolvente.

    A poltrona ON está disponível em diversas versões: de 1, 2, 3 e 4 lugares. Também está disponível na altura ideal para refeições, veja aqui.

    Para complementar a gama, são lançadas mesas a condizer em várias alturas e tamanhos, oferecendo uma solução harmoniosa com um design bem pensado.

    DICA! ESTENDA SEU SOFÁ
    Com módulos de conexão, o sofá de 4 lugares pode ser estendido para qualquer largura, possibilitando soluções de assentos flexíveis e personalizadas. Entre em contato conosco e nós o guiaremos para a solução ideal com base em suas necessidades.

    Especificação
      • Powder-coated metal frame in black (RAL 9005) and white (RAL 9016) as standard; 19 RAL colours available as special options. Black and white meet Möbelfakta requirements (RAL 9005, 9016).
      • Upholstered seat, backrest, and armrests in moulded foam.
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Total depth: 665 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaon-lounge-sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa