Publicar produtos
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table
Scan Sørlie - ON sofa table

    Scan Sørlie - ON sofa table

    Traduzido por Google,

    A mesa de centro ON é o complemento natural do sofá ON Lounge . Uma mesa elegante e minimalista com cantos suavemente arredondados que contribui para uma expressão convidativa e harmoniosa.

    A estrutura metálica com revestimento em pó proporciona uma impressão de estabilidade e durabilidade, ideal para ambientes públicos. A mesa está disponível em três comprimentos, projetados para combinar com os sofás de 1, 2 e 3 lugares. Para o sofá de 4 lugares, recomenda-se o uso de duas mesas no tamanho 1145 para uma solução equilibrada e flexível.

    Especificação
      • Table widths: 785, 1145, 1500
      • Frame: Powder-coated metal. Black (RAL 9005) and white (RAL 9016) as standard; 19 RAL colours available as special options. Black and white meet Möbelfakta requirements (RAL 9005, 9016).
      • Tabletops: Melamine-coated particleboard with straight edge; HPL-coated MDF with straight edge; Nano-coated MDF with chamfered edge
      • Tabletop 785: 717 × 717 mm
      • Tabletop 1145: 1076 × 717 mm
      • Tabletop 1500: 1434 × 717 mm
      • Overall height: 49 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaon-sofa-table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

    Disponibilidade da região

    Europa