Publicar produtos
Open half a hut
Götessons

Open half a hut

Traduzido por Google,
Open Half a Hut é outra variante da nossa popular família Hut. Funciona como uma sala arejada na sala e tem espaço para 2 sofás The Hut. Excelente para reuniões descontraídas ou para um trabalho isolado.
Especificação
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs Half a Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a bigger version, see Open Hut.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaopen-half-a-hut
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2270
  • Largura (mm)1880
  • Profundidade (mm)980
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCMobilia