Publicar produtos
Plant divider
Plant divider

    Plant divider

    4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Plant Divider é um divisor de ambientes revestido de tecido sobre rodas que é combinado com plantas. Um elemento de design de interiores flexível e elegante. Combine com o pote Milano Wide, adquira separadamente.
    Especificação
      • Built with 30 mm sound absorbents and foam laminated textile.
      • Room for Milano Wide pot on built in shelf.
      • Available in 2 sizes.
      • Lockable wheels in 2 colours.
      • Areca Palm and Cycas Palm large are not recommended for this product due to their sizes.
      • Seam like textile.
      • Small; Out. meas: W.820 H.800 D.320 In. meas: W.790 H.290 D.290
      • Large: Out. meas: W.1620 H.800 D.320 In. meas: W.1590 H.290 D.290.
      • Given outer measurements include wheels.
      • Inner measurements state place for pot.
      • The product is delivered fully assembled except for the wheels, mounted separately.
      • Maximum load distributed on the entire shelf: 75 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplant-divider
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa