Publicar produtos
The Rising
The Rising

    The Rising

    Traduzido por Google,

    Uma tela de piso que você pode levantar e abaixar livremente até a altura desejada. Ideal em um ambiente de área de trabalho clássico quando você deseja trabalhar com facilidade e rapidez sem ser perturbado e em uma paisagem aberta para alterar o layout da sala. O Rising é patenteado.
    Disponível em tamanhos. L: 1300 H: 1100-1800, W: 1500 H: 1100-1800, W: 1700 H: 1100-1800,

    Especificação
    • ScreenIT A30 The Rising

      Stepless height-adjustable sound absorbing floor screen. Made with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbent and 5 mm foam laminated fabric on each side.

      Total thickness: 40 mm. Measurements: (choose below). Height adjustable from 1100-1800 mm.

      Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

      Stand available in frosted or smoked glass. Ordered separately. Feet available in silver, white and black. Ordered separately.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/floor-screens-and-floor-screen-booth/the-rising

      _______________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      H. 1010 with W: 1300 || 1500 || 1800

      For customized measurements, contact Götessons



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascreenit_the_rising_sound_absorbing_floor_screen
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa