Publicar produtos
Sketch Writing Board Wall

Sketch Writing Board Wall

Traduzido por Google,
Fixe o quadro de escrita elegante e prático na parede e use-o para obter informações ou convenientemente durante reuniões em pé. A frente da placa é feita de vidro de segurança temperado com uma placa de chapa metálica na parte de trás, permitindo tanto escrever no vidro quanto prender papéis com ímãs. A placa aparece a 30 mm da parede quando montada.
Especificação
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasketch-writing-board-wall
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa