Publicar produtos
David design - Skift plus wheel
David design - Skift plus wheel

    David design - Skift plus wheel

    Traduzido por Google,
    RODA SKIFT PLUS A roda Skift Plus oferece um conforto generoso e muito espaço, mesmo que tenha um tamanho comparável a uma poltrona comum. O apoio de braço é alto o suficiente para conforto e segurança e até baixo o suficiente para passar sob a maioria dos tampos de mesa. Skift é feito para o uso de contrato mais difícil com uma estrutura de madeira moldada tanto no assento quanto no encosto/apoio de braço. Um espaço entre o assento e o encosto junto com um assento liso oferece as melhores possibilidades de limpeza. Uma cadeira Skift tem um design que é utilizável tanto como solitária como em uso múltiplo em sala de conferências ou de jantar. Base de aço em branco, preto ou cromado. Personalizado a pedido. Skift Plus também está disponível com diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling e Skift Plus Wood. Skift também está disponível em uma versão menor chamada Skift, Skift Swiveling e Skift Wheel. As últimas adições à família Skift são o Skift Lounge e o Skift Sofa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskift-plus-wheels
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSkift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment