Publicar produtos
Scan Sørlie - Tekla 4 legs
Scan Sørlie - Tekla 4 legs
Scan Sørlie - Tekla 4 legs

    Scan Sørlie - Tekla 4 legs

    Traduzido por Google,

    Uma cadeira clássica com encosto baixo, de design ergonômico, permite que pessoas de todos os tamanhos e formatos se sentem confortavelmente por longos períodos. O assento da cadeira foi projetado para oferecer o máximo de suporte onde é mais necessário.

    A Tekla oferece 4 padrões diferentes para o estofamento, além de opções de pés e braços, facilitando o atendimento às necessidades de todos.

    Os diferentes modelos de pernas são: SUPERLEGGERA: Planadores e rodas / TREVI: Planadores, 4 rodas e 5 rodas / DB1.8: Planadores

    Os apoios de braço são unidades separadas e independentes da escolha do estofamento ou dos pés.

    Uma cadeira de conferência clássica, ergonômica e confortável, disponível em diversos modelos e armações.

    Especificação
    • Tekla Seat

      Fully upholstered seat, in moulded wood, for optimal back support.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armrests: With or without
      Base: 4 legs
      Seat height: lowest seat height 46 cm
      Backrest height: Low, medium, high
      Total height low: 85 cm
      Total height medium: 92 cm
      Total height high: 100 cm

      Technical info
      Weight: 7-10 kg
      Length: 52 cm
      Back support: Low, Medium, High
      Legs: Legs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekla-4-legs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Disponibilidade da região

    Europa