Publicar produtos
The Hut Bench

The Hut Bench

Traduzido por Google,

O Hut Bench deve ser sempre montado em Half a Hut Lounge. Graças às rodas presas aos Bancos, tudo pode ser movido com facilidade. Combine várias cabanas e crie uma vila para brainstorming, trabalho descontraído ou um lugar para uma soneca. O banco inclui dois tampos de mesa, uma tomada elétrica para facilitar o carregamento.

Especificação
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathe-hut-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOffice dividers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa