Publicar produtos
The Hut GEM
The Hut GEM

    The Hut GEM

    Traduzido por Google,

    The Hut GEM - o local ideal para um pouso rápido no espaço de trabalho, o local do almoço ou a área efetiva do mood board, sobre rodas ou estacionário. A mesa é fabricada em laminado e está disponível nas cores 910 cinza, 911 carvalho, 912 nogueira, 913 branco. As tomadas elétricas ou outros produtos elétricos podem ser montados vantajosamente na mesa, mas não há furos pré-perfurados. As linhas simples e retas da casa são inspiradas no clássico jogo Monoply e suas peças, que dão uma forma atemporal ao popular e prático conceito "quarto dentro de um quarto". Pode ser encomendado com ou sem rodas.

    Especificação
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: B.1880 H.2270 D.1800.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.1760.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe-hut-gem
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOffice dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2270
    • Largura (mm)1880
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa