Publicar produtos
TwistIT
TwistIT

    TwistIT

    Traduzido por Google,

    Suporte giratório e giratório para laptops com ou sem docking station. A tensão vertical/horizontal pode ser ajustada manualmente.

    Especificação
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwistit
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMonitor Arms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa