Publicar produtos
Woodstock EcoSUND
Woodstock EcoSUND

    Woodstock EcoSUND

    4.7 de 5 estrelas4.7(29 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Traga a natureza para dentro, literalmente. Os círculos são feitos com o material ecologicamente correto e absorvente de som EcoSUND e depois são impressos com diferentes imagens de anéis de idade das árvores. Combine os doze círculos na ordem que achar mais harmoniosa e aprecie como a acústica pode ser bonita. Perfeito para ambientes como escritórios, conferências e hotéis. Por que não comprar vários pacotes e preencher uma parede inteira? Cada pacote inclui 12 círculos em grupos de três tamanhos. Para criar um padrão dinâmico, cada grupo é impresso com uma imagem diferente. Montagem na parede com velcro incluído.
    Especificação
    • Woodstock wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent with printed log motif, made from EcoSUND. The circles edges in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Total thickness: 20/40/50 mm. Mounting: Velour and velcro

      Packet includes the following 12 pcs in measurements:

      4 pcs Ø250x50 mm || 4 pcs Ø300x40 mm || 4 pcs Ø350x20 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: tested according to B-s1, d0

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/woodstock-ecosund


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodstock-ecosund
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa