Publicar produtos
Ascent Double Back Curved 60deg

Ascent Double Back Curved 60deg

Traduzido por Google,
A Série Ascent é um sistema modular de assentos em vigas projetado para interiores de grande escala e áreas de espera. Suavemente curvado e um triunfo do design tridimensional, o Ascent é único, placemaking, configurável e verdadeiramente perfeito. Os arquitetos certamente reconhecerão e celebrarão as possibilidades.
Especificação
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBA00007
  • Familia de productoAscent Series
  • Grupo de produtosAscent Double Back
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)865
  • Largura (mm)1775
  • Profundidade (mm)1265
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)82
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte