Publicar produtos
Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater Endpiece

Traduzido por Google,

Seamless Bar Seater é um assento para nossa Seamless Table. Seu sistema modular se encaixa perfeitamente ao redor da Seamless Table e permite que ela misture ficar em pé e sentado. O assento modular com a mesa pode ser montado no tronco da Leaf Lamp Metal Tree, que cria um lugar relaxante em um espaço movimentado. Um ambiente completo e flexível que inclui estações de carregamento, iluminação aconchegante e recursos acústicos com qualidades de absorção de som da Leaf Lamp Metal Tree.

Especificação
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBA00092
  • Familia de productoSeamless Series
  • Grupo de produtosSeamless Bar Seater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)757
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte