Publicar produtos
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 de 5 estrelas4.3(32 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Muito próximo de como a própria natureza projeta e baseado em princípios simples, esta lâmpada de absorção de som tem uma forma harmoniosa e orgânica e é feita de materiais naturais. O tronco e os ramos são feitos de bétula sueca. A folhagem é feita de folhas finas de feltro de lã crua. O Leaf Lamp é enviado como pacotes planos (montados mediante solicitação). Ele compartilha sua energia interna de um grande LED em tons quentes (sua escolha - não incluído) filtrando a folhagem como uma luz suave e natural. O pendente da lâmpada da folha está disponível nos diâmetros de 80 ou 130 cm. Leaf Lamp tem qualidades de absorção de som de classe A - a folhagem forma um labirinto macio de 1,4 / 3,5 metros quadrados de feltro de lã. Aumenta radicalmente a percepção da fala em sua proximidade. Sob a Lâmpada da Folha, um sussurro é tão bom quanto um grito.
    Especificação
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLL_P_130
    • Familia de productoLeaf Lamp Series
    • Grupo de produtosLeaf Lamp Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte