Publicar produtos
Planter Divider Circle

Planter Divider Circle

3.1 de 5 estrelas3.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Plantadores que se encaixam nos assentos da Green Furniture ou se conectam modularmente entre si para formar uma parede de plantas curva e amigável. Sem costura, e com curvatura de escolha assim como o assento.

O Planter Divider de acessórios de metal sólido são projetados com a série de bancada Green Furniture Concept Nova C e IOU, mas também funcionam muito bem como produtos autônomos.

Aqui estão alguns benefícios das plantas de interior:

Reduzindo os níveis de dióxido de carbono

Aumento da umidade

Reduzir os níveis de certos poluentes, como benzeno e dióxido de nitrogênio

Reduzindo os níveis de poeira no ar

Mantendo a temperatura do ar baixa

Material: Aço revestido a pó (cor de escolha)

Pode ser equipado com Mona Plant System a pedido.

Especificação
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRPDC
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPlanter Divider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)875
  • Largura (mm)1880
  • Profundidade (mm)1880
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)125
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHerb planters
  • Código CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Planters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniclassPlanters

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte