Publicar produtos
UI GMV cassete 2 vias
UI GMV cassete 2 vias
UI GMV cassete 2 vias

    UI GMV cassete 2 vias

    De 2,2 a 7,1 kW de potência, as cassetes de 1 ou 2 vias da gama GMV permitem-lhe climatizar espaços extensos (2 vias) ou espaços pequenos (1 via) com eficiência e conforto. A unidade tem funcionamento automático, 7 velocidades de ventilação e forte circulação de ar. As cassetes estão equipadas com uma bomba de drenagem de condensados com uma pressão disponível de até 1 M.C.A. O motor DC Inverter regula continuamente a velocidade, ajustando a ventilação à demanda de temperatura. A unidade interior pode ser colocada em modo silencioso automático através do comando de cabo para assegurar um funcionamento silencioso sem alterar o nível de conforto. O consumo das cassetes está a um nível muito baixo, cerca de 50W dependendo do modelo, o que é muito relevante para o cálculo energético do edifício.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacassette-V2
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosVRF - Unidades interiores
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment