Publicar produtos
FLYARM

FLYARM

Esta unidade de piscina Gree, altamente eficiente, está equipada com um permutador de calor em titânio para prolongar a vida útil da unidade e evitar a corrosão. É regulável numa gama de potências de 2 a 18,8 kW e adaptável a uma piscina de 15 a 95 m³.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLYARM
  • Familia de productoDomestic
  • Grupo de produtosATW - Outdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniclassUnitary Air Conditioning Equipment